Pubblica i tuoi prodotti
Misto Campagna - Pietra ricostruita da rivestimento
Misto Campagna - Pietra ricostruita da rivestimento
Misto Campagna - Pietra ricostruita da rivestimento
Misto Campagna - Pietra ricostruita da rivestimento
Misto Campagna - Pietra ricostruita da rivestimento
Misto Campagna - Pietra ricostruita da rivestimento
Misto Campagna - Pietra ricostruita da rivestimento
Misto Campagna - Pietra ricostruita da rivestimento

    Misto Campagna - Pietra ricostruita da rivestimento

    Sassi tondi e levigati incontrano la ruvidezza dell’arenaria e la linearità del mattone creando combinazioni di tonalità e forme che sembrano fondersi con l’ambiente naturale. Così Misto Campagna rievoca l’antica essenza del costruire con i materiali offerti dalla natura, portando alle mente paesaggi rurali e atmosfere d’altri tempi, immagini e sensazioni che hanno il sapore caldo del ricordo.

    COMPOSIZIONE:

    MISTO CAMPAGNA GRIGIO TERRA
    - GRANADA grigio terra: 50%
    - SANTIAGO grigio terra: 20%
    - ARENAL crema: 10%
    - SASSO DI FIUME cenere: 10%
    - ANTICO MATTONE rosato: 10%

    MISTO CAMPAGNA GRIGIO CHIARO
    - ARENAL grigio chiaro: 45%
    - ARENAL terra:
     5%
    - SANTIAGO grigio terra: 10%
    - TEIDE grigio chiaro: 20%
    - SASSO DI FIUME cenere: 10%
    - ANTICO MATTONE rosato: 10%

    MISTO CAMPAGNA CREMA
    - GRANADA crema: 60%
    - GRANADA grigio chiaro: 10%
    - SANTIAGO grigio terra: 10%
    - TEIDE bianco: 5%
    - SASSO DI FIUME cenere: 5%
    - ANTICO MATTONE rosato: 10%

    MISTO CAMPAGNA GRIGIO ANTICO
    - ARENAL grigio antico: 60%
    - ARENAL grigio chiaro: 20%
    - SASSO DI FIUME cenere: 10%
    - ANTICO MATTONE rosato: 10%

    Voce di capitolato
    • Fornitura e posa in opera di rivestimenti in pietra ricostruita, ingeliva, traspirante, a basso assorbimento di acqua, tipo MISTO CAMPAGNA, miscelato, composizione ………………, del brand PIETRE D’ARREDO di COLMEF S.r.l., per il rivestimento di pareti interne o esterne. Per la posa del rivestimento in pietra utilizzare adesivo rasante a base di leganti idraulici ad elevate prestazioni e scivolamento verticale nullo, antiefflorescenze, tipo ARREDOCOLLA del brand PIETRE D’ARREDO di COLMEF S.r.l. Stuccare il rivestimento in pietra utilizzando l’apposita malta a basso assorbimento di acqua, traspirante, tipo ARREDOSTUCCO, colore ………………, del brand PIETRE D’ARREDO di COLMEF S.r.l.. Per la stuccatura di pietre posate a rivestimento di sistemi termoisolanti, aggiungere sempre all’ impasto un inerte leggero, tipo ARREDOLIGHT del brand PIETRE D’ARREDO di COLMEF S.r.l., al fine di aumentare la traspirabilità e ridurre il peso in parete.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicopietredarredo-reconstructed-stone-facings-misto-campagna
    • Famiglia di prodottoPietre d'Arredo
    • Gruppo di famigliaLa Tradizione
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-09-25
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleCalcestruzzo
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Rivestimenti e facciate continue
    • Clasificazione IFCSuperficie
    • Nome UNSPSCWall finishing materials
    • Codice UNSPSC301615
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_20_85
    • Descrizione Uniclass 2015Stone cladding systems
    • Codice CSI MasterFormat 201406 61 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Simulated Stone Fabrications
    • Numero OmniClass23-13 35 25 13
    • Titolo OmniClassSimulated Stones
    • Codice CSI UniFormat IIC3010
    • Titolo CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Nord America Africa Sud America Oceania
    Albania
    Afghanistan
    Anguilla
    Algeria
    Argentina
    Australia
    Andorra
    Arabia Saudita
    Antigua e Barbuda
    Angola
    Bolivia
    Figi
    Austria
    Armenia
    Aruba
    Benin
    Brasile
    Guam
    Belgio
    Azerbaijan
    Bahamas
    Botswana
    Cile
    Isola Norfolk
    Bielorussia
    Bahrein
    Barbados
    Burkina Faso
    Colombia
    Isole Cook
    Bosnia ed Erzegovina
    Bangladesh
    Belize
    Burundi
    Ecuador
    Isole Marianne Settentrionali
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
    Corea del Nord