Pubblica i tuoi prodotti
Misto Umbro - Pietra ricostruita da rivestimento
Misto Umbro - Pietra ricostruita da rivestimento
Misto Umbro - Pietra ricostruita da rivestimento
Misto Umbro - Pietra ricostruita da rivestimento
Misto Umbro - Pietra ricostruita da rivestimento
Misto Umbro - Pietra ricostruita da rivestimento
Misto Umbro - Pietra ricostruita da rivestimento
Misto Umbro - Pietra ricostruita da rivestimento

    Misto Umbro - Pietra ricostruita da rivestimento

    Una commistione tra l’arenaria, con la sua superficie terrigna erosa dal tempo, e l’umile compostezza del mattone: Misto Umbro ripropone l’antica edilizia dei casolari del centro Italia, dove si costruiva con il materiale a disposizione, trasformando la casualità in armonia creativa, espressione di genuina bellezza. Su questa pietra risuona ancora il battere attento degli scalpellini che modellavano con pazienza ogni elemento, consapevoli che la semplicità richiede la massima cura.

    Composizione:

    MISTO UMBRO SABBIA
    - ARENAL sabbia: 70%
    - ARENAL marrone scuro: 10%
    - ARENAL grigio terra: 10%
    - ANTICO MATTONE rosato: 10%

    MISTO UMBRO GRIGIO TERRA
    - ARENAL grigio terra: 80%
    - ARENAL grigio chiaro: 10%
    - ANTICO MATTONE rosato: 10%

    MISTO UMBRO BIANCO TERRA
    - ARENAL bianco terra: 80%
    - TAOS grigio terra: 10%
    - ANTICO MATTONE rosato: 10%

    MISTO UMBRO CREMA
    - ARENAL crema: 60%
    - ARENAL grigio chiaro: 10%
    - SANTIAGO grigio terra: 20%
    - TEIDE bianco: 5%

    - ANTICO MATTONE rosato: 5%

    Voce di capitolato
    • Fornitura e posa in opera di rivestimenti in pietra ricostruita, ingeliva, traspirante, a basso assorbimento di acqua, tipo MISTO UMBRO, miscelato, composizione ………………, del brand PIETRE D’ARREDO di COLMEF S.r.l., per il rivestimento di pareti interne o esterne.

      Per la posa del rivestimento in pietra utilizzare adesivo rasante a base di leganti idraulici ad elevate prestazioni e scivolamento verticale nullo, antiefflorescenze, tipo ARREDOCOLLA del brand PIETRE D’ARREDO di COLMEF S.r.l. Stuccare il rivestimento in pietra utilizzando l’apposita malta a basso assorbimento di acqua, traspirante, tipo ARREDOSTUCCO, colore ………………, del brand PIETRE D’ARREDO di COLMEF S.r.l..

      Per la stuccatura di pietre posate a rivestimento di sistemi termoisolanti, aggiungere sempre all’ impasto un inerte leggero, tipo ARREDOLIGHT del brand PIETRE D’ARREDO di COLMEF S.r.l., al fine di aumentare la traspirabilità e ridurre il peso in parete.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicopietredarredo-reconstructed-stones-facings-misto-umbro
    • Famiglia di prodottoPietre d'Arredo
    • Gruppo di famigliaLa Tradizione
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-09-25
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleCalcestruzzo
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Rivestimenti e facciate continue
    • Clasificazione IFCSuperficie
    • Nome UNSPSCWall finishing materials
    • Codice UNSPSC301615
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_20_85
    • Descrizione Uniclass 2015Stone cladding systems
    • Codice CSI MasterFormat 201406 61 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Simulated Stone Fabrications
    • Numero OmniClass23-13 35 25 13
    • Titolo OmniClassSimulated Stones
    • Codice CSI UniFormat IIC3010
    • Titolo CSI UniFormat IIWall Finishes