Pubblica i tuoi prodotti
Olkaria - Pietra ricostruita da rivestimento
Olkaria - Pietra ricostruita da rivestimento
Olkaria - Pietra ricostruita da rivestimento
Olkaria - Pietra ricostruita da rivestimento
Olkaria - Pietra ricostruita da rivestimento
Olkaria - Pietra ricostruita da rivestimento
Olkaria - Pietra ricostruita da rivestimento
Olkaria - Pietra ricostruita da rivestimento
Olkaria - Pietra ricostruita da rivestimento
Olkaria - Pietra ricostruita da rivestimento

    Olkaria - Pietra ricostruita da rivestimento

    3.3 su 5 stelle3.3(7 recensioni)

    Gli elementi di finitura Pietre d’Arredo sono realizzati con leganti speciali, inerti naturali leggeri, pigmenti coloranti altamente stabili ai raggi U.V. e additivi che conferiscono al prodotto un’elevata resistenza agli agenti atmosferici.

    PERCHÈ SCEGLIERE PIETRE D'ARREDO?
    L’innovativa tecnica di produzione consente di ridurre al minimo gli sfridi e la fedeltà della definizione delle superfici la rende un perfetto sostituto della pietra naturale, limitandone il prelievo in cava, a rispetto e tutela dell’ambiente. Protegge il sistema di involucro edilizio dagli agenti atmosferici, integra i sistemi di isolamento termico migliorando il comfort abitativo. Per la sua leggerezza facilita le operazioni di posa.

    IMPIEGHI
    Del tutto simili esteticamente a quelli naturali, gli elementi di finitura Pietre d’Arredo possono essere utilizzati sia in nuovi progetti che per la riqualificazione di vecchi edifici in ristrutturazione. Per la loro versatilità possono essere utilizzati per rivestire pareti sia interne che esterne, muri di recinzione, colonne, caminetti, zoccolature, ecc.

    Voce di capitolato
    • Fornitura e posa in opera di rivestimenti in pietra ricostruita, ingeliva, traspirante, a basso assorbimento di acqua, tipo OLKARIA, colore ………………, del brand PIETRE D’ARREDO di COLMEF S.r.l., per il rivestimento di pareti interne o esterne. Per la posa del rivestimento in pietra utilizzare adesivo rasante a base di leganti idraulici ad elevate prestazioni e scivolamento verticale nullo, antiefflorescenze, tipo ARREDOCOLLA del brand PIETRE D’ARREDO di COLMEF S.r.l. Stuccare il rivestimento in pietra utilizzando l’apposita malta a basso assorbimento di acqua, traspirante, tipo ARREDOSTUCCO, colore ………………, del brand PIETRE D’ARREDO di COLMEF S.r.l.. Per la stuccatura di pietre posate a rivestimento di sistemi termoisolanti, aggiungere sempre all’ impasto un inerte leggero, tipo ARREDOLIGHT del brand PIETRE D’ARREDO di COLMEF S.r.l., al fine di aumentare la traspirabilità e ridurre il peso in parete.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicopietredarredo-stones-olkaria
    • Famiglia di prodottoPietre d'Arredo
    • Gruppo di famigliaLa Tradizione
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-09-25
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleCalcestruzzo
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Rivestimenti e facciate continue
    • Clasificazione IFCSuperficie
    • Nome UNSPSCWall finishing materials
    • Codice UNSPSC301615
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_20_85
    • Descrizione Uniclass 2015Stone cladding systems
    • Codice CSI MasterFormat 201406 61 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Simulated Stone Fabrications
    • Numero OmniClass23-13 35 25 13
    • Titolo OmniClassSimulated Stones
    • Codice CSI UniFormat IIC3010
    • Titolo CSI UniFormat IIWall Finishes