Pubblica i tuoi prodotti
Misto Veneto - Pietra ricostruita da rivestimento
Misto Veneto - Pietra ricostruita da rivestimento
Misto Veneto - Pietra ricostruita da rivestimento
Misto Veneto - Pietra ricostruita da rivestimento
Misto Veneto - Pietra ricostruita da rivestimento
Misto Veneto - Pietra ricostruita da rivestimento

    Misto Veneto - Pietra ricostruita da rivestimento

    4.0 su 5 stelle4.0(6 recensioni)

    Elementi squadrati dai colori chiari, che alternano superfici levigate e frastagliate, e creano sorprendenti suggestioni tattili e visive. Veneto è ispirata alla pietra dei Colli Euganei che si stagliano inaspettati nel mezzo della pianura, figli dell’antica attività vulcanica di quelle terre ora ricoperte da una natura rigogliosa: un omaggio a questo paesaggio particolarissimo che ha stregato l’immaginazione di innumerevoli artisti e artigiani.

    COMPOSIZIONE:

    - ARENAL crema: 60%

    - ARENAL grigio terra: 5%

    - TEIDE grigio terra: 25%

    - SANTIAGO grigio terra: 10%

    Voce di capitolato
    • Fornitura e posa in opera di rivestimenti in pietra ricostruita, ingeliva, traspirante, a basso assorbimento di acqua, tipo VENETO, miscelato, del brand PIETRE D’ARREDO di COLMEF S.r.l., per il rivestimento di pareti interne o esterne.

      Per la posa del rivestimento in pietra utilizzare adesivo rasante a base di leganti idraulici ad elevate prestazioni e scivolamento verticale nullo, antiefflorescenze, tipo ARREDOCOLLA del brand PIETRE D’ARREDO di COLMEF S.r.l. Stuccare il rivestimento in pietra utilizzando l’apposita malta a basso assorbimento di acqua, traspirante, tipo ARREDOSTUCCO, colore ………………, del brand PIETRE D’ARREDO di COLMEF S.r.l..

      Per la stuccatura di pietre posate a rivestimento di sistemi termoisolanti, aggiungere sempre all’ impasto un inerte leggero, tipo ARREDOLIGHT del brand PIETRE D’ARREDO di COLMEF S.r.l., al fine di aumentare la traspirabilità e ridurre il peso in parete.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicopietredarredo-stones-veneto
    • Famiglia di prodottoPietre d'Arredo
    • Gruppo di famigliaLa Tradizione
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-09-25
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleCalcestruzzo
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Rivestimenti e facciate continue
    • Clasificazione IFCSuperficie
    • Nome UNSPSCWall finishing materials
    • Codice UNSPSC301615
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_20_85
    • Descrizione Uniclass 2015Stone cladding systems
    • Codice CSI MasterFormat 201406 61 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Simulated Stone Fabrications
    • Numero OmniClass23-13 35 25 13
    • Titolo OmniClassSimulated Stones
    • Codice CSI UniFormat IIC3010
    • Titolo CSI UniFormat IIWall Finishes