Utilizziamo i cookie per il nostro sito

Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie.

FORCE Wall 95-70-600-ST12,5+PIP12,5-BR-LV70

Unique ref.: force_95-70-600-st125-pip125-br-lv70
Produttore: Placo Brasil
Famiglia prodotto: Wall
Gruppo prodotto: Placo Force
Altezza (mm): 3
Profondità (mm): 95
Data di pubblicazione: 2018-02-27
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (1)
Placo solutions made of Impact Resistant Plasterboard and Glass wool ISOVER, with performance of acoustic insulation and also impact resistance, load capacity and rigidity for interior wall.

The Placo Impact Resistant wall system consists of Placo standard and impact plasterboard (12,5mm), rail (R70), stud frame (M70), accessories and mineral wool ISOVER. The configuration of this system results in a reduction of wall thickness compared to the conventional system. It is indicated for indoor environment and can be applied in dry areas and that requires impact resistance, load capacity and rigidity.


Materiale principale: Plaster
Materiale secondario: Steel
Progettato in: Brazil
Prodotto in: Brazil
Peso netto (kg): 23.9

Categoria BIMobject: Walls - Internal Walls
Classificazione IFC: Wall
Nome UNSPSC: Drywall
Codice UNSPSC: 30161503
Uniclass 1.4 Codice: JK
Uniclass 1.4 Descrizione: Linings/Sheathing/Dry partitioning
Uniclass 2.0 Codice: PR-45-52-63
Uniclass 2.0 Descrizione: Plasterboard Panels
Uniclass 2015 Codice: EF_25_10
Uniclass 2015 Descrizione: Walls
NBS Reference Codice: 45-52-41
NBS Reference Descrizione: Impact-Resistant Gypsum Plasterboards
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 29 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Gypsum Board
Numero OmniClass: 23-15 11 11 11
Titolo OmniClass: Gypsum Board Fixed Partitions
CSI UniFormat II Code: C3010
CSI UniFormat II Title: Wall Finishes
Questo prodotto è disponibile in:
South America
  • Brazil

BIMobject SEEK Properties

Walls - Internal Walls

Nome Valore
Application Internal walls
Depth 95
Fire Resistance Rating 30 minutes
Height 3000
Panel Material Plaster
Panel Thickness 12.5
Post-Consumer Recycled Yes
Pre-Consumer Recycled Yes
Standards, Certification, and Documentation PSQ (SECTORAL PROGRAM OF QUALITY)

All BIM objects are real products from real manufacturers confirmed and approved