Utilizziamo i cookie per il nostro sito

Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie.

HYDRO Shaft 73-48-400-ST12,5-RU12,5-BR-LV50

Unique ref.: shaft_hydro_73-48-400-st125-ru125-br-lv50
Produttore: Placo Brasil
Famiglia prodotto: Wall
Gruppo prodotto: Placo Hydro
Altezza (mm): 2.45
Profondità (mm): 73
Data di pubblicazione: 2018-03-06
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (1)
Placo Solution made of Moisture Resistant plasterboard, rail and stud frame parallel to the existing structure. It is indicated for new works or reforms in indoor environment.

The Placo Moisture Resistantshaft system consists of Placo standard and marine plasterboard (12,5mm), rail (R48), stud frame (M48), accessories and mineral wool ISOVER. It is indicated for indoor environment and can be applied in wet areas.


Materiale principale: Plaster
Materiale secondario: Steel
Progettato in: Brazil
Prodotto in: Brazil
Peso netto (kg): 20.2

Categoria BIMobject: Walls - Internal Walls
Classificazione IFC: Wall
Nome UNSPSC: Drywall
Codice UNSPSC: 30161503
Uniclass 1.4 Codice: JK
Uniclass 1.4 Descrizione: Linings/Sheathing/Dry partitioning
Uniclass 2.0 Codice: SS-30-13
Uniclass 2.0 Descrizione: Shaft Systems
Uniclass 2015 Codice: En_80_96_80
Uniclass 2015 Descrizione: Shafts
NBS Reference Codice: 45-52-52
NBS Reference Descrizione: Moisture-Resistant Gypsum Plasterboards
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 29 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Gypsum Board
Numero OmniClass: 23-15 11 11 11
Titolo OmniClass: Gypsum Board Fixed Partitions
CSI UniFormat II Code: C3010
CSI UniFormat II Title: Wall Finishes
Questo prodotto è disponibile in:
South America
  • Brazil

BIMobject SEEK Properties

Walls - Internal Walls

Nome Valore
Application Internal walls
Depth 73
Height 2450
Panel Material Plaster
Panel Thickness 12.5
Post-Consumer Recycled Yes
Pre-Consumer Recycled Yes
Standards, Certification, and Documentation PSQ (SECTORAL PROGRAM OF QUALITY)

All BIM objects are real products from real manufacturers confirmed and approved