Pubblica i tuoi prodotti
F530 Continuous suspended ceiling 600-LEV12,5-BR-CR2

F530 Continuous suspended ceiling 600-LEV12,5-BR-CR2

Placo Solution made of structured ceiling composed of plasterboard and F530 steel. It has a uniform and smooth finish, and is indicated for indoor environment.
Voce di capitolato
  • The Placo Standard ceiling system consists of Placo LEV plasterboard (12,5mm) and F530 steel with spacing every 600mm. It is indicated for indoor environment and can be applied in dry areas.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicocontinuous_suspended_ceiling_f530_600-lev125-br-cr2
  • Famiglia di prodottoceiling
  • Gruppo di famigliaStandard
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-02-20
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleIntonaco
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Progettato inBrasile
  • Prodotto inBrasile
  • Peso Netto (Kg)11.15
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Controsoffitti
  • Clasificazione IFCSoffitto
  • Nome UNSPSCDrywall
  • Codice UNSPSC30161503
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_25_10
  • Descrizione Uniclass 2015Board and sheet ceiling systems
  • Codice CSI MasterFormat 201409 29 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Gypsum Board
  • Numero OmniClass23-15 19 23
  • Titolo OmniClassCeilings
  • Codice CSI UniFormat IIC3030
  • Titolo CSI UniFormat IICeiling Finishes

Disponibilità Regionale

Sud America