Pubblica i tuoi prodotti
PRIMA Wall 120-70-600-2ST12,5+2ST12,5-BR-LV70
PRIMA Wall 120-70-600-2ST12,5+2ST12,5-BR-LV70
PRIMA Wall 120-70-600-2ST12,5+2ST12,5-BR-LV70

    PRIMA Wall 120-70-600-2ST12,5+2ST12,5-BR-LV70

    Placo solutions made of Standard Plasterboard and Glass wool ISOVER, with performance of acoustic insulation for interior wall.
    Voce di capitolato
    • The Placo Standard wall system consists of Placo standard plasterboard (12,5mm), rail (R70), stud frame (M70), accessories and mineral wool ISOVER. The configuration of this system results in a reduction of wall thickness compared to the conventional system. It is indicated for indoor environment and can be applied in dry areas.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoprima_120-70-600-2st125-2st125-br-lv70
    • Famiglia di prodottoWall
    • Gruppo di famigliaStandard
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-03-27
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)3.7
    • Profondità (mm)120
    Relativo a
    • Materiale principaleIntonaco
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Progettato inBrasile
    • Prodotto inBrasile
    • Peso Netto (Kg)37.05
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Partizioni
    • Clasificazione IFCMuro
    • Nome UNSPSCDrywall
    • Codice UNSPSC30161503
    • Codice Uniclass 2015EF_25_10
    • Descrizione Uniclass 2015Walls
    • Codice CSI MasterFormat 201409 29 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Gypsum Board
    • Numero OmniClass23-15 11 11 11
    • Titolo OmniClassGypsum Board Fixed Partitions
    • Codice CSI UniFormat IIC3010
    • Titolo CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilità Regionale

    Sud America
    Brasile