Pubblica i tuoi prodotti
HYDRO RU12,5-BR Plasterboard Lining
HYDRO RU12,5-BR Plasterboard Lining

    HYDRO RU12,5-BR Plasterboard Lining

    Placo solutions made of Moisture Resistant plasterboard. It is indicated for lining glued on walls of new works in the process of finishing in indoor environment.
    Voce di capitolato
    • The Placo Moisture Resistant lining system consists of Placo humidity plasterboard (12,5mm) and MAP plaster. It is indicated for indoor environment and can be applied in wet areas with until 3 meters high.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicorev_colado_hydro_ru125-br
    • Famiglia di prodottoLining
    • Gruppo di famigliaMoisture
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-03-06
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)3
    Relativo a
    • Materiale principaleIntonaco
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Progettato inBrasile
    • Prodotto inBrasile
    • Peso Netto (Kg)8.6
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Partizioni
    • Clasificazione IFCMuro
    • Nome UNSPSCDrywall
    • Codice UNSPSC30161503
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_25
    • Descrizione Uniclass 2015Wall lining systems
    • Codice CSI MasterFormat 201409 29 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Gypsum Board
    • Numero OmniClass23-15 15 23
    • Titolo OmniClassWall Linings
    • Codice CSI UniFormat IIC3010
    • Titolo CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilità Regionale

    Sud America