Pubblica i tuoi prodotti
HYDRO Shaft 61-48-400-GRX12,5-BR-LV50

HYDRO Shaft 61-48-400-GRX12,5-BR-LV50

Placo Solution made of Moisture Resistant plasterboard, rail and stud frame parallel to the existing structure. It is indicated for new works or reforms in indoor environment and protected areas.
Voce di capitolato
  • The Placo Moisture Resistant shaft system consists of Placo glasroc X plasterboard (12,5mm), rail (R48), stud frame (M48), accessories and mineral wool ISOVER. It is indicated for indoor or protected environment and can be applied in wet areas.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoshaft_hydro_61-48-400-grx125-br-lv50
  • Famiglia di prodottoWall
  • Gruppo di famigliaMoisture
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-05-14
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)1.8
  • Profondità (mm)61
Relativo a
  • Materiale principaleIntonaco
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Progettato inBrasile
  • Prodotto inBrasile
  • Peso Netto (Kg)14
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPareti - Partizioni
  • Clasificazione IFCMuro
  • Nome UNSPSCDrywall
  • Codice UNSPSC30161503
  • Codice Uniclass 2015En_80_96_80
  • Descrizione Uniclass 2015Shafts
  • Codice CSI MasterFormat 201409 29 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Gypsum Board
  • Numero OmniClass23-15 11 11 11
  • Titolo OmniClassGypsum Board Fixed Partitions
  • Codice CSI UniFormat IIC3010
  • Titolo CSI UniFormat IIWall Finishes

Disponibilità Regionale

Sud America