Pubblica i tuoi prodotti
Wall_Placo-Brasil_BR_115-90-600-ST12,5+PFM12,5-BR-LV70

Wall_Placo-Brasil_BR_115-90-600-ST12,5+PFM12,5-BR-LV70

Placo solutions made of Phonique Plasterboard and Glass wool ISOVER, with maximum performance of acoustic insulation and resistance for interior wall.

Voce di capitolato
  • The Placo Acoustic wall system consists of Placo Performa and ST plasterboard (12,5mm), rail (R90), stud frame (M90), accessories and mineral wool ISOVER. The configuration of this system results in a reduction of wall thickness compared to the conventional system. It is indicated for indoor environment and can be applied in dry areas, that requires maximum acoustic insulation and resistance.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicowall_placo-brasil_br_115-90-600-st125-pfm125-br-lv70
  • Famiglia di prodottoWall
  • Gruppo di famigliaPerformance
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-05-07
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)3
  • Profondità (mm)115
Relativo a
  • Materiale principaleIntonaco
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Progettato inBrasile
  • Prodotto inBrasile
  • Peso Netto (Kg)27.65
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPareti - Partizioni
  • Clasificazione IFCMuro
  • Nome UNSPSCDrywall
  • Codice UNSPSC30161503
  • Codice Uniclass 2015EF_25_10
  • Descrizione Uniclass 2015Walls
  • Codice CSI MasterFormat 201409 23 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Acoustical Gypsum Plastering
  • Numero OmniClass23-15 11 11 11
  • Titolo OmniClassGypsum Board Fixed Partitions
  • Codice CSI UniFormat IIC3010
  • Titolo CSI UniFormat IIWall Finishes

Disponibilità Regionale

Sud America