Pubblica i tuoi prodotti
Wall_Placo-Brasil_BR_95-70-400-ST12,5+GRX12,5-BR-LV70

Wall_Placo-Brasil_BR_95-70-400-ST12,5+GRX12,5-BR-LV70

Placo solutions made of Moisture Resistant Plasterboard and Glass wool ISOVER, with maximum performance against high humidity for interior wall and protected areas.

Voce di capitolato
  • The Placo Moisture Resistant wall system consists of Placo Glasroc X and RU plasterboard (12,5mm), rail (R70), stud frame (M70), accessories and mineral wool ISOVER. The configuration of this system results in a reduction of wall thickness compared to the conventional system. It is indicated for indoor or protected environment and can be applied in wet areas.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicowall_placo_brasil_br_95-70-400-st125-grx125-lv70
  • Famiglia di prodottoLining
  • Gruppo di famigliaMoisture
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-05-05
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)3000
  • Profondità (mm)95
Relativo a
  • Progettato inBrasile
  • Prodotto inBrasile
  • Peso Netto (Kg)24.5
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Gesso / Fibre / Cartongesso
  • Clasificazione IFCMuro
  • Nome UNSPSCDrywall
  • Codice UNSPSC30161503
  • Codice Uniclass 2015EF_25_10
  • Descrizione Uniclass 2015Walls
  • Codice CSI MasterFormat 201409 29 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Gypsum Board
  • Numero OmniClass23-15 11 11 11
  • Titolo OmniClassGypsum Board Fixed Partitions
  • Codice CSI UniFormat IIC3010
  • Titolo CSI UniFormat IIWall Finishes

Disponibilità Regionale

Sud America
Brasile