Pubblica i tuoi prodotti
BLOCCO Stool
BLOCCO Stool
BLOCCO Stool
BLOCCO Stool
BLOCCO Stool
BLOCCO Stool
BLOCCO Stool
BLOCCO Stool
BLOCCO Stool
    PLANK

    BLOCCO Stool

    4.7 su 5 stelle4.7(49 recensioni)

    Lo BLOCCO stool è uno sgabello con struttura in legno di frassino, rovere o noce. La struttura può essere laccata naturale o tinta nera, oppure laccata opaca a poro aperto nei colori grigio, bianco e blu. Lo sgabello è dotato di un poggiapiedi in alluminio satinato o lucido.

    Voce di capitolato
    • HERSTELLUNGSJAHR: 2013
      DESIGNER: Naoto Fukasawa
      NUMERO ARTICOLO: 8500-60/00

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoBlocco-Stool
    • Famiglia di prodottoBlocco
    • Gruppo di famigliaStool
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-02-26
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)760
    • Larghezza (mm)340
    • Profondità (mm)340
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Materiale secondarioPitture
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)4.1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Codice Uniclass 2015EF_40_30
    • Descrizione Uniclass 2015Furnishings
    • Codice CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numero OmniClass23-21 00 00
    • Titolo OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    Libreria prodotti BIMobject

    App di progettazione per Revit

    Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

    Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

    • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
    • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
    • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit