Pubblica i tuoi prodotti
MONZA outdoor
MONZA outdoor
MONZA outdoor
MONZA outdoor
MONZA outdoor
MONZA outdoor
MONZA outdoor
MONZA outdoor
MONZA outdoor
MONZA outdoor
    PLANK

    MONZA outdoor

    5.0 su 5 stelle5.0(20 recensioni)

    La poltrona MONZA Outdoor è una sedia robusta ed elegante per uso esterno. La struttura è in legno massiccio di iroko con rivestimento ad olio per una maggiore resistenza agli agenti atmosferici. Lo schienale è in polipropilene resistente ed è disponibile in nero, bianco, caffelatte, caramello e marrone terra, rosso traffico, giallo verde, azzurro e rosso vino.

    In opzione, un cuscino imbottito in vari tessuti per un maggiore comfort. Con il suo design elegante e la sua struttura robusta, MONZA Outdoor è una scelta perfetta per terrazze, giardini e altre aree esterne.

    Voce di capitolato
    • ANNO DI PRODUZIONE: 2017
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      NUMERO ARTICOLO: 1209-40

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoMONZA-armchair-outdoor
    • Famiglia di prodottoMonza
    • Gruppo di famigliaArmchair
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-01-07
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)770
    • Larghezza (mm)540
    • Profondità (mm)490
    Relativo a
    • Materiale principaleIroko - legno duro
    • Materiale secondarioPolipropilene
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)5.7
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Poltrone
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Codice Uniclass 2015EF_40_30
    • Descrizione Uniclass 2015Furnishings
    • Codice CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numero OmniClass23-21 00 00
    • Titolo OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products