Pubblica i tuoi prodotti
REMO plastic chair
REMO plastic chair
REMO plastic chair
REMO plastic chair
REMO plastic chair
REMO plastic chair
REMO plastic chair
REMO plastic chair
REMO plastic chair
REMO plastic chair
    PLANK

    REMO plastic chair

    5.0 su 5 stelle5.0(7 recensioni)

    La sedia REMO Plastic Chair, progettata da Konstantin Grcic, è composta da una seduta in plastica in polipropilene disponibile in 12 diverse colorazioni, tra cui nero, bianco, grigio basalto, grigio segnale, grigio giallastro, blu avio, verde bluastro, verde felce, rosso ossido, verde biancastro, rosso corallo e giallo zolfo. La struttura metallica della sedia può essere cromata o rivestita con polvere zincata ed è adatta sia per uso interno che esterno. La sedia è impilabile.

    Voce di capitolato
    • ANNO DI COSTRUZIONE: 2016
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      NUMERO DI ARTICOLO: 1417-20

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoRemo-Plastic-Chair
    • Famiglia di prodottoRemo
    • Gruppo di famigliaChair
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-02-26
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)780
    • Larghezza (mm)550
    • Profondità (mm)480
    Relativo a
    • Materiale principalePolipropilene
    • Materiale secondarioMetallo
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Codice ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50
    • Descrizione Uniclass 2015Furnishings
    • Codice CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numero OmniClass23-21 00 00
    • Titolo OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    Prodotti simili