Pubblica i tuoi prodotti
Gutters Steel
Plannja

Gutters Steel

Gutters catch the rain water from the roof. The gutters are available in three different dimensions: 100, 125, 150  and 190 mm in steel and and 125 and 150 mm in aluminum.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicosteel-standard-Gutters
  • Famiglia di prodottoRAINWATER SYSTEM
  • Gruppo di famigliaRAINWATER SYSTEM
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-09-06
  • Numero di versione1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Accessori per il tetto

Disponibilità Regionale

Europa