Pubblica i tuoi prodotti
Double-Door-Panel-Plastpro-DRG29
Double-Door-Panel-Plastpro-DRG29
Double-Door-Panel-Plastpro-DRG29
Double-Door-Panel-Plastpro-DRG29
Double-Door-Panel-Plastpro-DRG29
Double-Door-Panel-Plastpro-DRG29
Double-Door-Panel-Plastpro-DRG29
Double-Door-Panel-Plastpro-DRG29
    plastpro

    Double-Door-Panel-Plastpro-DRG29

    2.6 su 5 stelle2.6(31 recensioni)

    3/4 heritage for Soltice, Castile,  Artesano Breeze, Brentwood, Priscilla, Kensington, Camelia and Spring doors

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoDoubleDoorPanel_DRG29
    • Famiglia di prodottoDoors
    • Gruppo di famigliaDoor Panels
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2014-01-01
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)243.84
    • Larghezza (mm)162.56
    • Profondità (mm)4.14
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte a vento
    • Clasificazione IFCPannello porta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Codice UNSPSC301715
    • Codice Uniclass 2015EF_25_30
    • Descrizione Uniclass 2015Doors and windows
    • Numero OmniClass23-17 11 15
    • Titolo OmniClassWood Doors
    • Codice CSI UniFormat IIC1020
    • Titolo CSI UniFormat IIInterior Doors