Pubblica i tuoi prodotti
4880 Series - 2-Panel Bypass Door
Ply Gem

4880 Series - 2-Panel Bypass Door

4.8 su 5 stelle4.8(6 recensioni)

The 4880 Series Multi-Slide Patio Door creates an elegant glass wall of breathtaking views when closed and opens wide to create seamless indoor/outdoor spaces perfect for entertaining and relaxation. Dramatic sizes available in 2-, 3-, and 4-panel cascading or pocket door configurations for openings up to 16 feet long by 8 feet tall.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unico4880_2-Panel_Bypass_Door
  • Famiglia di prodottoDoors
  • Gruppo di famiglia4880 Aluminum Multi-Slide Patio Door
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-06-23
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPorte - Porte scorrevoli
  • Clasificazione IFCPorta
  • Nome UNSPSCDoors
  • Codice UNSPSC301715
  • Codice Uniclass 2015EF_25_30
  • Descrizione Uniclass 2015Doors and windows
  • Codice CSI MasterFormat 201408 32 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Sliding Glass Doors
  • Numero OmniClass23-17 11 23 13
  • Titolo OmniClassSliding All Glass Doors
  • Codice CSI UniFormat IIB2030
  • Titolo CSI UniFormat IIExterior Doors