Pubblica i tuoi prodotti
4880 Series - 4-Panel Bypass Door
4880 Series - 4-Panel Bypass Door
4880 Series - 4-Panel Bypass Door
4880 Series - 4-Panel Bypass Door
    Ply Gem

    4880 Series - 4-Panel Bypass Door

    4.4 su 5 stelle4.4(7 recensioni)

    The 4880 Series Multi-Slide Patio Door creates an elegant glass wall of breathtaking views when closed and opens wide to create seamless indoor/outdoor spaces perfect for entertaining and relaxation. Dramatic sizes available in 2-, 3-, and 4-panel cascading or pocket door configurations for openings up to 16 feet long by 8 feet tall.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico4880_4-Panel_Bypass_Door
    • Famiglia di prodottoDoors
    • Gruppo di famiglia4880 Aluminum Multi-Slide Patio Door
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-06-23
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte scorrevoli
    • Clasificazione IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Codice UNSPSC301715
    • Codice Uniclass 2015EF_25_30
    • Descrizione Uniclass 2015Doors and windows
    • Codice CSI MasterFormat 201408 32 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Sliding Glass Doors
    • Numero OmniClass23-17 11 23 13
    • Titolo OmniClassSliding All Glass Doors
    • Codice CSI UniFormat IIB2030
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Doors