Pubblica i tuoi prodotti
Mira Series - Sliding Door - Bipart Quad OXXO
Mira Series - Sliding Door - Bipart Quad OXXO
    Ply Gem

    Mira Series - Sliding Door - Bipart Quad OXXO

    4.3 su 5 stelle4.3(6 recensioni)

    MIRA Series Patio Doors

    NEW CONSTRUCTION — ALUMINUM-CLAD WOOD

    MIRA patio doors feature a beautiful wood interior clad to protect it from the elements. Whether you choose a hinged or sliding patio door, you’ll love the vast selection of colors, hardware finishes and authentic French door look.

    Choose a MIRA bi-parting door with two active center panels that create a large expansive opening and are flanked by stationary panels. The door can also be configured with one active door panel that opens to the left or right and three stationary panels.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicomira-sliding-bipart-quad
    • Famiglia di prodottoDoors
    • Gruppo di famigliaMira Series Patio Doors
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-11-04
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioLegno
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte scorrevoli
    • Clasificazione IFCPorta
    • Codice ETIMEC003534
    • Nome ETIMExterior door (complete with frame)
    • Nome UNSPSCDoors
    • Codice UNSPSC301715
    • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_24_80
    • Descrizione Uniclass 2015Sliding door and partition sets
    • Codice CSI MasterFormat 201408 13 73
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Sliding Metal Doors
    • Numero OmniClass23-17 11 13 19
    • Titolo OmniClassSliding Metal Doors
    • Codice CSI UniFormat IIB2030
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Doors