Pubblica i tuoi prodotti
WASH BASIN CABINET LAVAL 600
WASH BASIN CABINET LAVAL 600
WASH BASIN CABINET LAVAL 600
    Polaria

    WASH BASIN CABINET LAVAL 600

    Laval features a single soft-close drawer and a ventilated, perforated bottom plate. Made of powder-coated, nanoceramic-protected steel, it withstands humid environments. Includes drainpipe and pop-up trap. Available in white or anthracite grey and designed to match the Laval basin in corresponding width.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicopolaria-laval-600
    • Famiglia di prodottoWash basin cabinets and basins
    • Gruppo di famigliaWash basin cabinets and basins
    • Data di pubblicazione2025-11-10
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)470
    • Larghezza (mm)600
    • Profondità (mm)350
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio verniciato a polvere
    • Peso Netto (Kg)10
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli