Pubblica i tuoi prodotti
Polaria Nora 600
Polaria Nora 600
Polaria Nora 600
    Polaria

    Polaria Nora 600

    Polaria's mirror cabinets are a sustainable choice that can handle splashes, as the powder-coated steel is highly resistant to humid conditions. Behind the double-sided mirrored doors, there is plenty of storage space. The cabinet features a light source that the consumer can replace themselves.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicopolaria-nora-600
    • Famiglia di prodottoMirror cabinets
    • Gruppo di famigliaIntegrated lights
    • Data di pubblicazione2025-10-08
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)700
    • Larghezza (mm)620
    • Profondità (mm)180
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio verniciato a polvere
    • Progettato inFinlandia
    • Prodotto inFinlandia
    • Peso Netto (Kg)13
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Specchi

    Disponibilità Regionale

    Europa