Pubblica i tuoi prodotti
WASH BASIN CABINET NOVAL 600
Polaria

WASH BASIN CABINET NOVAL 600

Noval combines modern design with functionality. It has two soft-close drawers with perforated bottoms for ventilation and easy cleaning. The cabinet is made of nanoceramic-treated, powder-coated steel and available in white or anthracite grey. Matches the Noval porcelain basin; total height 620 mm.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicopolaria-noval-600
  • Famiglia di prodottoWash basin cabinets and basins
  • Gruppo di famigliaWash basin cabinets and basins
  • Data di pubblicazione2025-11-10
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)600
  • Larghezza (mm)600
  • Profondità (mm)450
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio verniciato a polvere
  • Peso Netto (Kg)17
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli