Pubblica i tuoi prodotti
LAUNDRY CABINET SOLO 400 X 400
LAUNDRY CABINET SOLO 400 X 400
LAUNDRY CABINET SOLO 400 X 400
    Polaria

    LAUNDRY CABINET SOLO 400 X 400

    Solo is a durable laundry cabinet made of powder-coated, nanoceramic-protected steel that withstands moisture. It includes two shelves and two baskets, with reversible door opening. Holes for legs are pre-drilled. Available in white or anthracite grey to suit various laundry spaces.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicopolaria-solo-400
    • Famiglia di prodottoBathroom cabinets
    • Gruppo di famigliaBathroom cabinets
    • Data di pubblicazione2025-11-10
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1700
    • Larghezza (mm)390
    • Profondità (mm)390
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio verniciato a polvere
    • Peso Netto (Kg)21
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno