Pubblica i tuoi prodotti
WASH BASIN CABINET STILA 600
WASH BASIN CABINET STILA 600
WASH BASIN CABINET STILA 600
    Polaria

    WASH BASIN CABINET STILA 600

    Stila is a stylish and practical wash basin cabinet made of powder-coated, nanoceramic-treated steel that resists moisture. It has two doors, adjustable leg holes, and comes with drainpipe and pop-up trap. Available in white or anthracite grey, it fits perfectly with the Stila basin of the same width.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicopolaria-stila-600
    • Famiglia di prodottoWash basin cabinets and basins
    • Gruppo di famigliaWash basin cabinets and basins
    • Data di pubblicazione2025-11-10
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)600
    • Larghezza (mm)600
    • Profondità (mm)390
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio verniciato a polvere
    • Peso Netto (Kg)10
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli