Pubblica i tuoi prodotti
Sistema B02-05
Polyglass

Sistema B02-05

Copertura a vista Broof con isolante termico fissato meccanicamente (granigliata)

Voce di capitolato
  • STRATO MATERIALE
    Supporto Solaio in cemento armato
    Promotore di adesione IDROPRIMER
    Strato di barriera al vapore POLYVAP RADONSHIELD P-AL
    Strato di isolamento termico
    fissato meccanicamente
    PUR V BITUMATO
    Membrana impermeabilizzante primo strato POLYFLEX EL C
    Membrana impermeabilizzante secondo strato FUTURA RS4 AF P G

    *NOTA:
    I prodotti alternativi sono inseriti all'interno del file libreria "MaterialiPolyglass.adsklib"

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicosystem-b02-05
  • Famiglia di prodottoWaterproofing membrane
  • Gruppo di famigliaBituminous membranes
  • TipoMontaggio (oggetti multipli)
  • Data di pubblicazione2022-11-10
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleBitumen
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Impermeabilizzante
  • Clasificazione IFCTetto
  • Nome UNSPSCRoofing membranes
  • Codice UNSPSC30151505
  • Codice Uniclass 2015Ac_85_70_40
  • Descrizione Uniclass 2015Insulating and waterproofing retrofitted living roofs
  • Codice CSI MasterFormat 201407 13 52
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Modified Bituminous Sheet Waterproofing
  • Numero OmniClass23-13 25 17 13 15
  • Titolo OmniClassModified Bituminous Sheet Waterproofing
  • Codice CSI UniFormat IIB3010
  • Titolo CSI UniFormat IIRoof Coverings