Pubblica i tuoi prodotti
Sistema S04-TM1.2
Polyglass

Sistema S04-TM1.2

Copertura a vista con manto impermeabile sintetico in FPO/TPO fissato meccanicamente sotto i sormonti, con isolamento termico fissato meccanicamente

Voce di capitolato
  • STRATO MATERIALE
    Supporto Solaio in cemento armato
    Promotore di adesione IDROPRIMER
    Strato di barriera al vapore POLYVAP RADONSHIELD P-AL
    Strato di isolamento termico fissato meccanicamente EPS 200 kPa
    Manto impermeabile fissato meccanicamente MAPEPLAN T M (E) 18

    *NOTA:
    I prodotti alternativi sono inseriti all'interno del file libreria "MaterialiPolyglass.adsklib"

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicosystem-s04-tm12
  • Famiglia di prodottoWaterproofing membrane
  • Gruppo di famigliaSynthetic membranes
  • TipoMontaggio (oggetti multipli)
  • Data di pubblicazione2022-11-21
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleThermoplastic olefin (TPO)
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Impermeabilizzante
  • Clasificazione IFCTetto
  • Nome UNSPSCRoofing membranes
  • Codice UNSPSC30151505
  • Codice Uniclass 2015Ac_85_70_40
  • Descrizione Uniclass 2015Insulating and waterproofing retrofitted living roofs
  • Codice CSI MasterFormat 201407 13 54
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Thermoplastic Sheet Waterproofing
  • Numero OmniClass23-13 25 17 13 17
  • Titolo OmniClassThermoplastic Sheet Waterproofing
  • Codice CSI UniFormat IIB3010
  • Titolo CSI UniFormat IIRoof Coverings