Pubblica i tuoi prodotti
Mirror & brush-holder & soap dispenser
pomd’or

Mirror & brush-holder & soap dispenser

4.0 su 5 stelle4.0(5 recensioni)
Evolving yet remaining faithful to a lifestyle. For over three decades pomd’or has bet for its attention to details, the quality of its materials and its meticulous manufacturing process based on the essence of its products. The mastery of the craft and the stability of long-lasting and unequivocal values have been a critical part of its vision to go beyond the classic design and make pomd’or a legendary brand that moves forward without losing sight of its hallmark of authenticity and elegance.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoMirror_brush-holder_soap_dispenser
  • Famiglia di prodottoFurniture
  • Gruppo di famigliaMirrors
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2014-09-19
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)100
  • Larghezza (mm)32
Relativo a
  • Materiale principaleVetro
  • Materiale secondarioCromato
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Specchi
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Codice UNSPSC56
  • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_53
  • Descrizione Uniclass 2015Mirrors
  • Codice CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Numero OmniClass23-21 37 13 15
  • Titolo OmniClassMirrors
  • Codice CSI UniFormat IIE10
  • Titolo CSI UniFormat IIEQUIPMENT