Utilizziamo i cookie per il nostro sito. Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie..
;

Pontex

Unique ref.: Aerated_flooring_accessory_Cupolex_Pontex
Produttore: Pontarolo Engineering
Famiglia prodotto: aerated flooring
Gruppo prodotto: Cupolex
Data di pubblicazione: 2017-09-25
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (5)
PONTEX è un elemento in polipropilene riciclato che, nell'utilizzo combinato con CUPOLEX® di Pontarolo Engineering spa, può essere utilizzato per creare travi per permettere ai pavimenti aerati di diventare autoportanti.
Se il terreno non è adatto a supportare la struttura del pavimento, PONTEX viene inserito nella struttura per creare una lastra strutturale mono o bidirezionale che può essere parzialmente o completamente supportata da un travo di fondazione o dalle fondamenta.

Elemento in polipropilene riciclato che può essere utilizzato esclusivamente in combinazione con i casseri CUPOLEX® H26 1A e H45 di Pontarolo Engineering spa, per creare travi o nervature, quando le caratteristiche del terreno sono scadenti, permettendo ai pavimenti aerati di diventare autoportanti.
Si prevede la formazione di vespaio aerato compresa la soletta in c.a. superiore, mediante il posizionamento, su piano preformato, di elementi plastici tipo CUPOLEX® della Pontarolo Engineering SpA di San Vito al Tagliamento (PN), delle dimensioni in pianta di 56x56 cm e di altezza H26 1A o H45 con forma a cupola ribassata e cono centrale con vertice verso il basso. Tali elementi, mutuamente collegati, saranno atti a ricevere il getto in calcestruzzo classe C (varie RCK) e formeranno dei pilastrini con interasse di 56 cm nei due sensi. L’intercapedine risultante sarà atta all’aerazione e/o al passaggio di tubazioni o altro.


Materiale principale: PE/PP
Materiale secondario:
Progettato in: Italy
Prodotto in: Italy

Categoria BIMobject: Pavimentazioni - Pavimenti - Sistemi
Classificazione IFC: Floor
Nome UNSPSC: Flooring
Codice UNSPSC: 301617
Uniclass 1.4 Codice: L531
Uniclass 1.4 Descrizione: Preformed flooring systems
Uniclass 2.0 Codice: SS-15-05-15
Uniclass 2.0 Descrizione: Concrete Foundation Systems
Uniclass 2015 Codice: TE_10_10
Uniclass 2015 Descrizione: Wall and floor formwork systems
NBS Reference Codice: 15-05-15
NBS Reference Descrizione: Concrete Foundation Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 60 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Flooring
Numero OmniClass: 23-13 31 17
Titolo OmniClass: Concrete Formwork
CSI UniFormat II Code: A1030
CSI UniFormat II Title: Slab on Grade

BIMobject SEEK Properties

Flooring - Systems

Nome Valore
Constituent Materials PE/PP
Intended Function Areated Flooring
Length 560 mm
Thickness 260 ; 450 mm
Width 220 ; 350 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Length 560 mm

All BIM objects are real products from real manufacturers confirmed and approved