Pubblica i tuoi prodotti
Spondina
Spondina

    Spondina

    SPONDINA fermagetto, accessorio dedicato ai casseri per vespai aerati CUPOLEX® di Pontarolo Engineering spa, da utilizzare per la chiusura laterale del vespaio stesso al fine di evitare che il calcestruzzo entri all'interno del vuoto nei casi in cui non venga utilizzato Beton Stop, elemento di compensazione e chiusura laterale.
    Voce di capitolato
    • SPONDINA fermagetto, accessorio dedicato ai casseri per vespai aerati CUPOLEX® di Pontarolo Engineering spa, da utilizzare per la chiusura laterale del vespaio stesso al fine di evitare che il calcestruzzo entri all'interno del vuoto nei casi in cui non venga utilizzato Beton Stop, elemento di compensazione e chiusura laterale.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoAerated_flooring_accessory_Cupolex_Spondina
    • Famiglia di prodottoaerated flooring
    • Gruppo di famigliaCupolex
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-09-25
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principalePE/PP
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimenti - Sistemi
    • Clasificazione IFCFloor
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Codice UNSPSC301617
    • Codice Uniclass 2015TE_10_10
    • Descrizione Uniclass 2015Wall and floor formwork systems
    • Codice CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Numero OmniClass23-13 31 17
    • Titolo OmniClassConcrete Formwork
    • Codice CSI UniFormat IIA1030
    • Titolo CSI UniFormat IISlab on Grade