Pubblica i tuoi prodotti
Vespaio aerato Cupolex + compensatore laterale Beton Stop
Vespaio aerato Cupolex + compensatore laterale Beton Stop
Vespaio aerato Cupolex + compensatore laterale Beton Stop
Vespaio aerato Cupolex + compensatore laterale Beton Stop

    Vespaio aerato Cupolex + compensatore laterale Beton Stop

    3.5 su 5 stelle3.5(21 recensioni)
    CUPOLEX® è un sistema brevettato da Pontarolo Engineering spa per la creazione di vespai aerati che consente una realizzazione veloce ed economica del vuoto sanitario. Uno dei principali vantaggi della realizzazione del vuoto sanitario consiste nell’ottenere una perfetta salubrità dei locali soprastanti, contro gli effetti dell’umidità e del ristagno di gas nocivi alla salute come il pericoloso Gas Radon. I casseri per edilizia, mutuamente e velocemente collegati compongono una struttura autoportante, atta a ricevere il getto in calcestruzzo, o altro materiale, per formare una soletta di spessore variabile, in funzione dei sovraccarichi, poggiante sui pilastrini che si formano ad un interasse di 56 cm (71 cm per le altezze da 55 cm) e con un’intercapedine sottostante libera e ventilata. Per la chiusura delle aperture laterali di CUPOLEX® è stato creato Beton Stop che, grazie alla sua particolare forma, adatta il vespaio a tutte le misure del progetto, evitando di dover tagliare gli elementi CUPOLEX® ed evitando sfridi, permettendo il passaggio di cavi, tubi e impianti attraverso il foro preinciso.
    Voce di capitolato
    • Formazione di vespaio aerato compresa la soletta in c.a. superiore, mediante il posizionamento, su piano preformato, di elementi plastici tipo CUPOLEX® della Pontarolo Engineering SpA di San Vito al Tagliamento (PN), delle dimensioni in pianta di 56x56 cm (oppure 71x71 cm per gli elementi con altezza da 55 a 70 cm) e di altezza variabile (secondo le misure disponibili) con forma a cupola ribassata o piana e cono centrale con vertice verso il basso (gli elementi con altezza da 55 a 70 cm sono privi di cono centrale). Tali elementi, mutuamente collegati, saranno atti a ricevere il getto in calcestruzzo classe C (varie RCK) e formeranno dei pilastrini con interasse di 56 cm (28 cm per H9,5 - 39 cm per H30 e H50 - 71 cm per gli elementi da H55 a H70 cm). L’intercapedine risultante sarà atta all’aerazione e/o al passaggio di tubazioni o altro. Le chiusure laterali ed eventuali compensazioni saranno eseguite con l’adozione dell’accessorio BETON STOP (a partire dall'elemento CUPOLEX® H20) per impedire l’ingresso del calcestruzzo nel vespaio e per realizzare tutte le misure di progetto evitando tagli e sfridi di CUPOLEX. Nel caso in cui non venga utilizzato Beton Stop (per particolari esigenze) è disponibile SPONDINA, l'elemento per la sola chiusura laterale.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoAerated_flooring_Cupolex_Beton_Stop
    • Famiglia di prodottoaerated flooring
    • Gruppo di famigliaCupolex
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2017-09-25
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principalePE/PP
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimenti - Sistemi
    • Clasificazione IFCFloor
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Codice UNSPSC301617
    • Codice Uniclass 2015TE_10_10
    • Descrizione Uniclass 2015Wall and floor formwork systems
    • Codice CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Numero OmniClass23-13 31 17
    • Titolo OmniClassConcrete Formwork
    • Codice CSI UniFormat IIA1030
    • Titolo CSI UniFormat IISlab on Grade