Unique ref.: | Aerated_flooring_Cupolex_Rialto |
---|---|
Produttore: | Pontarolo Engineering |
Famiglia prodotto: | aerated flooring |
Gruppo prodotto: | Cupolex |
Data di pubblicazione: | 2017-09-25 |
Numero edizione: | 1 |
Tipo: | Oggetto (oggetto singolo) |
Prodotto url: | https://pontarolo.com/prodotti/cupolex/cupolex-rialto/ |
---|---|
Istruzioni di installazione: | https://pontarolo.com/prodotti/cupolex/cupolex-rialto/ |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificazione di prodotto: | https://pontarolo.com/prodotti/cupolex/cupolex-rialto/ |
Descrizione tecnica: | https://pontarolo.com/prodotti/cupolex/cupolex-rialto/ |
Video di istruzioni: | https://www.youtube.com/user/pontaroloengineering |
Codice GTIN: |
Il QR code include il link sottostante e potrà essere scannerizzato sia da smartphone o tablet Android che Apple
https://www.bimobject.com/it/pontaroloengineering/product/aerated_flooring_cupolex_rialto
Materiale principale: | PE/PP |
---|---|
Materiale secondario: | PVC |
Progettato in: | Italy |
Prodotto in: | Italy |
Categoria BIMobject: | Pavimentazioni - Pavimenti - Sistemi |
---|---|
Classificazione IFC: | Floor |
Nome UNSPSC: | Flooring |
Codice UNSPSC: | 301617 |
Uniclass 1.4 Codice: | L531 |
Uniclass 1.4 Descrizione: | Preformed flooring systems |
Uniclass 2.0 Codice: | SS-15-05-15 |
Uniclass 2.0 Descrizione: | Concrete Foundation Systems |
Uniclass 2015 Codice: | TE_10_10 |
Uniclass 2015 Descrizione: | Wall and floor formwork systems |
NBS Reference Codice: | 15-05-15 |
NBS Reference Descrizione: | Concrete Foundation Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 09 60 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Flooring |
Numero OmniClass: | 23-13 31 17 |
Titolo OmniClass: | Concrete Formwork |
CSI UniFormat II Code: | A1030 |
CSI UniFormat II Title: | Slab on Grade |
Nome | Valore |
---|---|
Constituent Materials | PE/PP |
Intended Function | Areated Flooring |
Length | 570 mm |
Thickness | 300 mm — 2000 mm |
Width | 570 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nome | Valore |
---|---|
Length | 570 mm |
BIMobject®