Utilizziamo i cookie per il nostro sito. Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie..
;

IsolCupolex Plus

Unique ref.: Aerated_insulated_flooring_Isolcupolex_Plus
Produttore: Pontarolo Engineering
Famiglia prodotto: Insulated aerated floor
Gruppo prodotto: IsolCupolex
Data di pubblicazione: 2017-09-25
Numero edizione: 1
Tipo: Montaggio (oggetti multipli)
Download (5)
ISOLCUPOLEX® PLUS, brevettato da Pontarolo Engineeering spa, è l’innovativo vespaio aerato con coibentazione incorporata - formato da elementi in plastica riciclata e da elementi in EPS - che, oltre ad evitare la risalita di umidità e di gas nocivi come il Radon, isola anche le fondazioni assicurando un miglioramento delle prestazioni termiche, con uno spessore ridotto del pacchetto di fondazione.

ISOLCUPOLEX® PLUS, brevettato da Pontarolo Engineeering spa, è l’innovativo vespaio aerato con coibentazione incorporata - formato da elementi in plastica riciclata e da elementi in EPS - che, oltre ad evitare la risalita di umidità e di gas nocivi come il Radon,
isola anche le fondazioni assicurando un miglioramento delle prestazioni termiche, con uno spessore ridotto del pacchetto di fondazione.


Materiale principale: EPS
Materiale secondario: PE/PP
Progettato in: Italy
Prodotto in: Italy

Categoria BIMobject: Pavimentazioni - Pavimenti - Sistemi
Classificazione IFC: Floor
Nome UNSPSC: Flooring
Codice UNSPSC: 301617
Uniclass 1.4 Codice: L531
Uniclass 1.4 Descrizione: Preformed flooring systems
Uniclass 2.0 Codice: SS-15-05-15
Uniclass 2.0 Descrizione: Concrete Foundation Systems
Uniclass 2015 Codice: Pr_25_71_29_62
Uniclass 2015 Descrizione: Permanent insulation formwork (PIF)
NBS Reference Codice: 15-05-15
NBS Reference Descrizione: Concrete Foundation Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 03 11 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Insulating Concrete Forming
Numero OmniClass: 23-13 31 17 17
Titolo OmniClass: Insulated Concrete Forms
CSI UniFormat II Code: A1030
CSI UniFormat II Title: Slab on Grade

BIMobject SEEK Properties

Flooring - Systems

Nome Valore
Constituent Materials EPS-PE/PP
Intended Function Insulated areated floor
Length 560 mm
Thickness 8 ; 10 ; 12 ; 14 mm
Width 560 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Length 560 mm

All BIM objects are real products from real manufacturers confirmed and approved