uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

IsolSpondina

Unique ref.: Aerated_insulated_flooring_IsolSpondina_Plus_accessory
Produttore: Pontarolo Engineering
Famiglia prodotto: Insulated aerated floor
Gruppo prodotto: IsolCupolex
Data di pubblicazione: 2017-09-25
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (5)
ISOLSPONDINA è un elemento in EPS di chiusura laterale, accessorio al vespaio aerato coibentato ISOLCUPOLEX® PLUS di Pontarolo Engineering spa, per garantire la chiusura laterale del vespaio durante il getto (al fine di evitare che il calcestruzzo entri all'interno del vuoto) e l'isolamento della relativa superficie laterale.

ISOLSPONDINA è un elemento in EPS di chiusura laterale, accessorio al vespaio aerato coibentato ISOLCUPOLEX® PLUS di Pontarolo Engineering SPA, per garantire la chiusura laterale del vespaio durante il getto (al fine di evitare che il calcestruzzo entri all'interno del vuoto) e l'isolamento della relativa superficie laterale.


Materiale principale: EPS
Materiale secondario:
Progettato in: Italy
Prodotto in: Italy

Categoria BIMobject: Pavimentazioni - Pavimenti - Sistemi
Classificazione IFC: Floor
Nome UNSPSC: Flooring
Codice UNSPSC: 301617
Uniclass 1.4 Codice: L531
Uniclass 1.4 Descrizione: Preformed flooring systems
Uniclass 2.0 Codice: SS-15-05-15
Uniclass 2.0 Descrizione: Concrete Foundation Systems
Uniclass 2015 Codice: Pr_25_71_29_62
Uniclass 2015 Descrizione: Permanent insulation formwork (PIF)
NBS Reference Codice: 15-05-15
NBS Reference Descrizione: Concrete Foundation Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 03 11 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Insulating Concrete Forming
Numero OmniClass: 23-13 31 17 17
Titolo OmniClass: Insulated Concrete Forms
CSI UniFormat II Code: A1030
CSI UniFormat II Title: Slab on Grade

BIMobject SEEK Properties

Flooring - Systems

Nome Valore
Constituent Materials EPS
Intended Function Insulated areated floor
Length 1200 mm
Thickness 60 mm
Width 220 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Length 1200 mm

BIMobject®