uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

Climablock Angolo Esterno

Unique ref.: Insulated_concrete_form_Climablock_External_Corner
Produttore: Pontarolo Engineering
Famiglia prodotto: Insulated Concrete Form
Gruppo prodotto: Climablock
Data di pubblicazione: 2017-09-25
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (5)

CLIMABLOCK® è un elemento in EPS TWINPOR costituito da due pannelli di dimensioni dipendenti dallo spessore esterno e con altezza di 40
cm, formanti un angolo di 90°. Lo spessore dell’isolante interno è di 6,4 cm, mentre quello dell’isolante esterno può essere di 6,4 - 9,4 - 12,4 - 18,4 cm.
Disponibile sia con setto da 16,2 cm che da 19,2 cm (17 - 20 cm nominali). L'impiego dei blocchi-cassero in EPS CS(10)150 Twinpor permette di realizzare pareti in cemento armato, integrando le capacità di resistenza meccanica del calcestruzzo con le capacità di isolamento termico del polistirolo in un'unica fase realizzativa.
CLIMABLOCK®, tecnologia brevettata da Pontarolo Engineering, è ideale per realizzare edifici, anche multipiano, a basso consumo energetico (Classe A, NZEB). L'impiego della tecnologia CLIMABLOCK® consente di ottenere tali vantaggi:
- qualità energetica: elevati valori di isolamento, inerzia termica, isolamento acustico
- efficente processo costruttivo: posa in opera semplice e veloce, non usurante e sicura, caratterizzata da versatilità in termini di progettazione
- economicamente sostenibile: costi certi legati a prestazioni elevate termiche, acustiche e di resistenza sismica, con ridotte manutenzioni nel tempo
- elevato comfort abitativo

Realizzazione di muratura in elevazione in cemento armato, termicamente isolata, eseguita con l'ausilio di casseri a rimanere tipo CLIMABLOCK® della Pontarolo Engineering spa di San Vito al Tagliamento (PN), con calcestruzzo di classe C25/30 ed escluso eventuale ferro di armatura come da disegno esecutivo. Spessore del calcestruzzo, interposto tra i pannelli isolanti e gettato con le modalità previste dal produttore dei casseri, di 16,2 (17 cm nominali) - 19,2 (20 cm nominali) - 25 cm. Spessore del pannello isolante interno, costituente il cassero, di 6,4 cm e spessore del pannello isolante esterno di 6,4 - 9,4 - 12,4 - 18,4 cm. I pannelli sono realizzati in EPS CS(10)150, antiriverbero tipo Twinpor bianco e nero a prestazioni migliorate, euroclasse di reazione al fuoco E (autoestinguente), conduttività termica uguale o inferiore a 0,0316 W/mK e resistenza alla diffusione del vapore acqueo compresa tra 30 e 70. I pannelli saranno di tipo stampato e conformati con delle gole ad omega verticali sulla superficie interna per un perfetto ancoraggio con il calcestruzzo e con tasselli lungo i bordi inferiore e superiore per facilitarne e guidarne l’accoppiamento.
Il cassero, di spessore variabile (da min. 29 cm a max. 49,8 cm), consentirà di raggiungere un valore di trasmittanza termica fino a U=0,127 W/mqK (valore riferito ai soli pannelli in EPS e calcolato considerando la conduttività termica dichiarata del materiale). I casseri dispongono, a filo faccia interna, di staffe verticali in plastica rigenerata, costituenti il 49% del peso totale dei casseri, disposte con un passo di 20 cm e atte al fissaggio di un pannello di finitura mediante viti. Compreso pezzi speciali, tagli e sfridi, noli e quant'altro per dare il lavoro eseguito a regola d'arte, escluso rivestimenti per finiture interne ed esterne.


Materiale principale: EPS
Materiale secondario:
Progettato in: Italy
Prodotto in: Italy

Categoria BIMobject: Pareti - Muri esterni
Classificazione IFC: Wall
Nome UNSPSC: Structural building products
Codice UNSPSC: 3013
Uniclass 1.4 Codice: L32233
Uniclass 1.4 Descrizione: Insulated blocks
Uniclass 2.0 Codice: SS-25-05
Uniclass 2.0 Descrizione: Wall And Barrier Substructure Systems
Uniclass 2015 Codice: Pr_25_71_29_62
Uniclass 2015 Descrizione: Permanent insulation formwork (PIF)
NBS Reference Codice: 25-05
NBS Reference Descrizione: Wall And Barrier Substructure Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 03 11 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Insulating Concrete Forming
Numero OmniClass: 23-13 31 17 17
Titolo OmniClass: Insulated Concrete Forms
CSI UniFormat II Code: B2010
CSI UniFormat II Title: Exterior Walls

BIMobject SEEK Properties

Walls - External Walls

Nome Valore
Depth 1200
Height 400 mm
Insulation Thickness 64 ; 94 ; 124 ; 184 mm
Insulation Type EPS
Material EPS
Overall Dimensions 290 ; 320 ; 350 ; 378 ; 380 ; 408 ; 410 ; 438 ; 440 ; 498

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Material EPS

BIMobject®