uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

Climablock Elemento Lineare

Unique ref.: Insulated_concrete_form_Climablock_Standard
Produttore: Pontarolo Engineering
Famiglia prodotto: Insulated Concrete Form
Gruppo prodotto: Climablock
Data di pubblicazione: 2017-09-25
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (5)
CLIMABLOCK® lineare è un cassero a rimanere costituito da due pannelli di dimensioni 120 x 40 cm in polistirene espanso sinterizzato (EPS) TWINPOR affacciati tra loro e collegati da distanziatori in plastica riciclata che determinano la dimensione del setto in CLS il quale può assumere dimensioni di 16,2 - 19,2 cm (17 - 20 cm nominali) - 25 cm.
Lo spessore dell'isolante interno è di 6,4 cm, mentre quello dell'isolante esterno può essere di 6,4 - 9,4 - 12,4 - 18,4 cm. Nella versione di CLIMABLOCK® con setto di calcestruzzo di dimensioni 16,2 - 19,2 17 - 20 cm nominali) la tecnologia costruttiva prevede l'impiego di elementi lineari, elementi angolari interni, elementi angolari esterni e alzatine.
Nella versione di CLIMABLOCK® assemblabile con spessore di calcestruzzo da 25 cm la tecnologia costruttiva prevede l'impiego di soli elementi lineari e alzatine. CLIMABLOCK®, tecnologia brevettata da Pontarolo Engineering, è ideale per realizzare edifici, anche multipiano, a basso consumo energetico (Classe A, NZEB) caratterizzati dai seguenti vantaggi:
- qualità energetica: elevati valori di isolamento, inerzia termica, isolamento acustico
- efficente processo costruttivo: posa in opera semplice e veloce, non usurante e sicura, caratterizzata da versatilità in termini di progettazione
- economicamente sostenibile: costi certi legati a prestazioni elevate termiche, acustiche e di resistenza sismica, con ridotte manutenzioni nel tempo
- elevato comfort abitativo

Realizzazione di muratura in elevazione in cemento armato, termicamente isolata, eseguita con l'ausilio di casseri a rimanere tipo CLIMABLOCK® della Pontarolo Engineering spa. di San Vito al Tagliamento, con calcestruzzo di classe C25/30 ed escluso eventuale ferro di armatura come da disegno esecutivo. Spessore del calcestruzzo, interposto tra i pannelli isolanti e gettato con le modalità previste dal produttore dei casseri, di 16,2 (17 cm nominali) - 19,2 (20 cm nominali) - 25 cm. Spessore del pannello isolante interno, costituente il cassero, di 6,4 cm e spessore del pannello isolante esterno di 6,4 - 9,4 - 12,4 - 18,4 cm. I pannelli sono realizzati in EPS CS(10)150, antiriverbero tipo Twinpor bianco e nero a prestazioni migliorate, euroclasse di reazione al fuoco E (autoestinguente), conduttività termica uguale o inferiore a 0,0316 W/mK e resistenza alla diffusione del vapore acqueo compresa tra 30 e 70. I pannelli saranno di tipo stampato e conformati con delle gole ad omega verticali sulla superficie interna per un perfetto ancoraggio con il calcestruzzo e con tasselli lungo i bordi inferiore e superiore per facilitarne e guidarne l’accoppiamento.
Il cassero, di spessore variabile (da min. 29 cm a max. 49,8 cm), consentirà di raggiungere un valore di trasmittanza termica fino a U=0,127 W/mqK (valore riferito ai soli pannelli in EPS e calcolato considerando la conduttività termica dichiarata del materiale). I casseri dispongono, a filo faccia interna, di staffe verticali in plastica rigenerata, costituenti il 49% del peso totale dei casseri, disposte con un passo di 20 cm e atte al fissaggio di un pannello di finitura mediante viti. Compreso pezzi speciali, tagli e sfridi, noli e quant'altro per dare il lavoro eseguito a regola d'arte, escluso rivestimenti per finiture interne ed esterne.


Materiale principale: EPS
Materiale secondario:
Progettato in: Italy
Prodotto in: Italy

Categoria BIMobject: Pareti - Muri esterni
Classificazione IFC: Wall
Nome UNSPSC: Structural building products
Codice UNSPSC: 3013
Uniclass 1.4 Codice: L32233
Uniclass 1.4 Descrizione: Insulated blocks
Uniclass 2.0 Codice: SS-25-05
Uniclass 2.0 Descrizione: Wall And Barrier Substructure Systems
Uniclass 2015 Codice: Pr_25_71_29_62
Uniclass 2015 Descrizione: Permanent insulation formwork (PIF)
NBS Reference Codice: 25-05
NBS Reference Descrizione: Wall And Barrier Substructure Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 03 11 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Insulating Concrete Forming
Numero OmniClass: 23-13 31 17 17
Titolo OmniClass: Insulated Concrete Forms
CSI UniFormat II Code: B2010
CSI UniFormat II Title: Exterior Walls

BIMobject SEEK Properties

Walls - External Walls

Nome Valore
Depth 1200
Height 400 mm
Insulation Thickness 64 ; 94 ; 124 ; 184 mm
Insulation Type EPS
Material EPS
Overall Dimensions 290 ; 320 ; 350 ; 378 ; 380 ; 408 ; 410 ; 438 ; 440 ; 498

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Material EPS

BIMobject®