Pubblica i tuoi prodotti
Maniglione inox satinato anti impiccaggione - G55UXS07

Maniglione inox satinato anti impiccaggione - G55UXS07

Maniglione anti-legatura in acciaio inossidabile da 42 " - G55UXS07

Voce di capitolato
  • Maniglione anti-legatura in acciaio inossidabile 42 ”. Diametro 1,25 ", spessore parete 1,2 mm, acciaio inossidabile 304.

    • 400LB di capacità di carico• Supera i requisiti di carico ADA• Installa hardware non incluso• Antiruggine - G55UXS07

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoG55UXS07
  • Famiglia di prodottoSafe bathroom
  • Gruppo di famigliaGrab bars
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-07-06
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)3
  • Larghezza (pollici)39
  • Profondità (pollici)2
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Libbre)3.5
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories

Disponibilità Regionale

Nord America Sud America
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
Libreria prodotti BIMobject

App di progettazione per Revit

Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

  • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
  • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
  • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit