Pubblica i tuoi prodotti
Acrylic Stone Sink With Stainless Steel Hand Pull  B46CMM17

Acrylic Stone Sink With Stainless Steel Hand Pull B46CMM17

Acrylic stone sink with stainless steel hand pull / tower holder. Elbow rests. This sink does not have an overflow and the waste is exposed.

Voce di capitolato
  • • Sink is about 35" x 21" x 7" (B46CMM17W3) and 47" x 21" x 7" (B46CMM18W3)
    • Hand pull allows those seated to pull themselves up to sink
    • Hand pull is stainless steel and can be used as a towel bar
    • 330-pound load capacity
    • Support bracket with hardware included to attach bracket to sink
    • Wall-mounting hardware not included, use screws, bolts, anchors appropriate for wall material
    • Acrylic stone is a generic name for Corian or LG Hi-Macs

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoacrylic-stone-sink-with-stainless-steel-hand-pull-b46cmm17
  • Famiglia di prodottoSafe bathroom
  • Gruppo di famigliaSanitary
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-06-14
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principalePietra naturale acrilica
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Numero OmniClass23-31 13 00
  • Titolo OmniClassSinks

Disponibilità Regionale

Europa Nord America Asia Africa Sud America Oceania