Pubblica i tuoi prodotti
Consolle ergonomica con poggia gomiti e bordo a rilievo - B40CNS01

Consolle ergonomica con poggia gomiti e bordo a rilievo - B40CNS01

Ergonomically designed washbasin with elbow rests and lower border with integral grab bar made of vitreous china - B40CNS01

Voce di capitolato
  • Cantilever consolle with ergonomic shapes especially indicated for elderly or disabled people. The article is made of sanitary porcelain - vitreous china - white in shape with elbow-shaped surface, the perimeter of the lower edge has a relief that is a sure grip for people with mobility problems; predisposed of single hole for tap, without hole for overflow. The article provides for wall mounting using plugs, not supplied - B40CNS01

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoB40CNS01
  • Famiglia di prodottoSafe bathroom
  • Gruppo di famigliaSanitary
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-11-16
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)540
  • Larghezza (mm)810
  • Profondità (mm)225
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Kg)22.9
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Descrizione Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs

Disponibilità Regionale

Nord America Sud America