Pubblica i tuoi prodotti
Lavabo collezione hug in minerale composito - B48CMM01

Lavabo collezione hug in minerale composito - B48CMM01

La collezione hug condivide valori legati alla sfera dell’intimo e alla cura attenta di sé e degli altri. Le grandi maniglie dal design contemporaneo, elementi portanti del progetto, sono sicure e funzionali, ma anche versatili e creative: nelle loro versioni orizzontali e verticali, dialogano a colori con specchi, mobili, contenitori e lavabi - B48CMM01

Voce di capitolato
  • Lavabo in minerale composito, caratterizzato da una superficie non porosa, colore bianco canapa. Munito di catino singolo è predisposto per l'installazione di un miscelatore a foro singolo ed è provvisto di foro per troppo pieno.

    Una barra porta teli per lato destro o sinistro può essere integrata.

    Consente l'uso a persone su sedia a ruote secondo le norme DIN 18040 e ÖNORM B1600/1601.

    Conforme alla norma EN 14688 - B48CMM01

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoB48CMM01
  • Famiglia di prodottoSafe bathroom
  • Gruppo di famigliaBasins
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-02-27
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)191
  • Larghezza (mm)685
  • Profondità (mm)520
Relativo a
  • Materiale principaleMinerale
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Kg)28
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Descrizione Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs

Disponibilità Regionale

Nord America Sud America