Pubblica i tuoi prodotti
Maniglione di sicurezza con tre flange extra di supporto - G02JAS16

Maniglione di sicurezza con tre flange extra di supporto - G02JAS16

Straight bariatric grab bar with two extra reinforced flanges - G02JAS16

Voce di capitolato
  • Straight grab bar with three extra reinforced flanges

    Code G02JAS16 Series
    Net weight lb. 6,33 Dimensions [WxDxH] In. 45 1/4x2 7/8x3 1/8
    In use weight capacity Vertical lb. 1000,90
    Packaging information
    Dimensions [WxDxH] In. Weight lb. 6,61 - G02JAS16

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoG02JAS16
  • Famiglia di prodottoSafe bathroom
  • Gruppo di famigliaGrab bars
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-11-29
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)3
  • Larghezza (pollici)45
  • Profondità (pollici)2
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioVinile
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Libbre)6.3
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories

Disponibilità Regionale

Nord America Sud America