Pubblica i tuoi prodotti
Doppio Seggiolino ribaltabile con doghe - G02JDL29

Doppio Seggiolino ribaltabile con doghe - G02JDL29

Double folding seat with nylon slats made of zinc-plated steel pipe, coated with antimicrobial, biocompatible, warm to the touch vinyl - G02JDL29

Voce di capitolato
  • Folding right asymmetrical double seat with slatted seat, equipped with a clutch system to prevent accidental movements. The item, supplied pre-assembled, is composed of a body made of galvanized steel tube, coated with a non-toxic, biocompatible and antibacterial vinyl sheath; the seat is made of PA-6 staves. The wall anchorage is guaranteed by a fixing system made of AISI 304 stainless steel plates, fitted with polyamide counter-leveling plates. The rapid interlocking plate covers are made of PA-6 - G02JDL29

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoG02JDL29
  • Famiglia di prodottoSafe bathroom
  • Gruppo di famigliaSeats and stools
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-11-16
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)9
  • Larghezza (pollici)34
  • Profondità (pollici)22
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioPoliamide
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Libbre)33
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories

Disponibilità Regionale

Nord America Sud America