Pubblica i tuoi prodotti
Sedia con schienale munito di braccioli, collezione hug - G12JDS04
Sedia con schienale munito di braccioli, collezione hug - G12JDS04

    Sedia con schienale munito di braccioli, collezione hug - G12JDS04

    HUG è un sistema d’arredo intelligente e sostenibile, nato dalla collaborazione dello staff tecnico Ponte Giulio con il designer Daniele Trebbi.
    Il mondo HUG sarà il punto chiave di un’esperienza emozionale da vivere con il giusto ritmo, lento e rilassante.
    Abbracciate questo catalogo: sarete i protagonisti di un nuovo spazio bagno di intimità e benessere - G12JDS04

    Voce di capitolato
    • Seggiola con seduta e schienale munito di braccioli realizzati in poliuretano ad alta densità. Struttura in tubo d'acciaio inossidabile - G12JDS04

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoG12JDS04
    • Famiglia di prodottoSafe bathroom
    • Gruppo di famigliaSeats and stools
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-02-11
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)735
    • Larghezza (mm)530
    • Profondità (mm)420
    Relativo a
    • Materiale principalePoliuretano
    • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)7.2
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Codice UNSPSC301815
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories

    Disponibilità Regionale

    Nord America Sud America