Pubblica i tuoi prodotti
Sostegno ribaltabile e rimovibile - G18JCS08

Sostegno ribaltabile e rimovibile - G18JCS08

La collezione hug condivide valori legati alla sfera dell’intimo e alla cura attenta di sé e degli altri. Le grandi maniglie dal design contemporaneo, elementi portanti del progetto, sono sicure e funzionali, ma anche versatili e creative: nelle loro versioni orizzontali e verticali, dialogano a colori con specchi, mobili, contenitori e lavabi - G18JCS08

Voce di capitolato
  • Sostegno ribaltabile e rimovibile, mono braccio realizzato in alluminio con finitura cromo. Munito di copri piastra in ABS disponibile in tre finiture.

    Il sostegno prevede una piastra da fissare a parete e una semi-piastra alla quale è ancorato il braccio che consente di rimuovere facilmente il braccio una volta fissato a muro senza l'uso di strumenti specifici.

    Il sostegno ha una capacità di resistenza a carico verticale di 150 kg., orizzontale 100 kg.

    - G18JCS08
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoG18JCS08
  • Famiglia di prodottoSafe bathroom
  • Gruppo di famigliaBathroom accessories
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-02-27
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)120
  • Larghezza (mm)100
  • Profondità (mm)700
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Kg)3
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories

Disponibilità Regionale

Nord America Sud America