Pubblica i tuoi prodotti
Sostegno di sicurezza da parete a pavimento - G25JCS38

Sostegno di sicurezza da parete a pavimento - G25JCS38

Maniglione antimicrobico ad angolo 90 ° da pavimento a parete con stabilizzatore reversibile - G25JCS38

Voce di capitolato
  • Maniglione antimicrobico ad angolo 90 ° da pavimento a parete con stabilizzatore reversibile. Orientamento reversibile. Diametro 1,25 ", nessuna manutenzione Rivestimento in vinile antimicrobico spesso 3 mm. Flangia a 4 fori in ABS nascosta.
    • 330LB di capacità di carico
    • Supera i requisiti di carico ADA
    • Installare l'hardware incluso per il perno di legno
    • Finitura antiscivolo, calda al tatto
    • Antimicrobico
    • A prova di ruggine
    • Garanzia a vita
    • Prezzo paragonabile all'acciaio inossidabile

    - G25JCS38
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoG25JCS38
  • Famiglia di prodottoSafe bathroom
  • Gruppo di famigliaGrab bars
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-07-06
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)34
  • Larghezza (pollici)8
  • Profondità (pollici)31
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioVinile
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Libbre)8
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories

Disponibilità Regionale

Nord America Sud America