Pubblica i tuoi prodotti
Sedile ribaltabile - G27JDS43

Sedile ribaltabile - G27JDS43

Fold down shower seat. This seat is slightly wider than average seats and has a flatter design as to fold up against the wall and protrude only 70mm - G27JDS43

Voce di capitolato
  • Fold down shower seat, ABS seat and AISI 304 frame. This seat is slightly wider than average seats and has a flatter design as to fold up against the wall and protrude only 70mm. A small water outlet hole is in the centre of the seat which prevents water filling the seat area. The concealed fixing of the seat is an advantage over other makes as no screws are visible - G27JDS43

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoG27JDS43
  • Famiglia di prodottoSafe bathroom
  • Gruppo di famigliaSeats and stools
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-11-16
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)425
  • Larghezza (mm)415
  • Profondità (mm)105
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Materiale secondarioABS
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Kg)3.25
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories

Disponibilità Regionale

Nord America Sud America