Pubblica i tuoi prodotti
Sostegno di sicurezza ribaltabile - G41JCS10

Sostegno di sicurezza ribaltabile - G41JCS10

Safety folding grab rail with reinforced joint - G41JCS10

Voce di capitolato
  • Folding grab bar with reinforced joint ø 33 mm made of seamless zinc-plated steel pipe, coated with antimicrobial, biocompatible and warm-to-the-touch vinyl - G41JCS10

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoG41JCS10
  • Famiglia di prodottoSafe bathroom
  • Gruppo di famigliaGrab bars
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-11-26
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)700
  • Larghezza (mm)113
  • Profondità (mm)234
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Kg)3.3
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories

Disponibilità Regionale

Nord America Sud America