Pubblica i tuoi prodotti
Panca ribaltabile, seduta reversibile in HPL con struttura in acciaio inossidabile - G55JDS31

Panca ribaltabile, seduta reversibile in HPL con struttura in acciaio inossidabile - G55JDS31

Panca da bagno pieghevole reversibile in HPL con struttura in acciaio inossidabile

Sedile ribaltabile bariatrico. Struttura in acciaio inossidabile, parte superiore del sedile in HPL da 16 mm con piedini di livellamento - G55JDS31

Voce di capitolato
  • • Funziona con la maggior parte degli scarichi per doccia senza cordoli del settore
    • 1000 + LB Capacità di carico
    • ADA
    • Installare l'hardware incluso per il perno di legno
    • M12 Gambe di livellamento in acciaio inossidabile con fondo antiscivolo
    • Meno di 7 "di sporgenza dalla parete quando viene ripiegato
    • A prova di ruggine
    • Garanzia a vita - G55JDS31

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoG55JDS31
  • Famiglia di prodottoSafe bathroom
  • Gruppo di famigliaSeats and stools
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-06-24
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)19
  • Larghezza (pollici)31
  • Profondità (pollici)22
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Materiale secondarioLaminato
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Libbre)32
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories

Disponibilità Regionale

Nord America Sud America