Pubblica i tuoi prodotti
Sostegno di sicurezza dritto - G57JAS06

Sostegno di sicurezza dritto - G57JAS06

Straight grab bar

Ponte Giulio’s stainless steel line was manufactured with multiple finish options, giving you the ability to create a custom space for your clients. All of our stainless steel was designed specifically for wet environments and high traffic areas, guaranteeing satisfaction with all of your clients - G57JAS06

Voce di capitolato
  • Code Dimensions Width, Height, Depth (inch) Net Weight (lbs) Load capacity (lbs)

    G57JAS01 15 1/8x2 3/4x3 1/8 1
    G57JAS02 19 1/8x2 3/4x3 1/8 1.3
    G57JAS03 21 1/8x2 3/4x3 1/8 1.4
    G57JAS04 27 1/16x2 3/4x3 1/8 1.8
    G57JAS05 33 1/8x2 3/4x3 1/8 2.2
    G57JAS06 35 1/8x2 3/4x3 1/8 2.2
    G57JAS07 39 1/8x2 3/4x3 1/8 2.5
    G57JAS08 45 1/8x2 3/4x3 1/8 2.9
    G57JAS09 51 1/8x2 3/4x3 1/8 3.3 - G57JAS06

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoG57JAS06
  • Famiglia di prodottoSafe bathroom
  • Gruppo di famigliaGrab bars
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-11-29
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)2.75
  • Larghezza (pollici)32
  • Profondità (pollici)3.13
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Libbre)2.2
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories

Disponibilità Regionale

Nord America Sud America