Pubblica i tuoi prodotti
H51GJL02 - Safe shower column  - H51GJL02

H51GJL02 - Safe shower column - H51GJL02

Colonna doccia sicura con corpo in acciaio inox con soffione in acciaio inox Ø240 mm con maniglia di sicurezza - H51GJL02
Voce di capitolato
  • Colonna doccia sicura con corpo in acciaio inox - diametro 32 mm., provvista di sistema di ingresso acqua “Double Water Inlet”. Munita di soffione doccia orientabile e doccetta a mano 3 getti - diamentro 130 mm. - con tubo flessibile anti-torsione - lunghezza 150 cm. Completa di miscelatore termostatico con bocca vasca e maniglia orizzontale - destra o sinistra - con attacco porta doccetta. - H51GJL02
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoH51GJL02
  • Famiglia di prodottoSafe bathroom
  • Gruppo di famigliaShower colums
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-09-04
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)919
  • Larghezza (mm)520
  • Profondità (mm)513
Relativo a
  • Materiale principaleABS
  • Materiale secondarioABS
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Nome UNSPSCShowers
  • Codice UNSPSC30181503
  • Codice Uniclass 2015Ac_35_80_80
  • Descrizione Uniclass 2015Showering
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Showers

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa Sud America Oceania